フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 6028 Building screws with flat end without sealing washer
BN 6028 - Building screws with flat end, partially / fully threaded, without sealing washer, stainless steel 1.4301, zinc plated
Bossard Catalog
...
BN 6028 - Building screws with flat end, partially / fully threaded, without sealing washer, stainless steel 1.4301, zinc plated
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BN 6028 1424270 building screw with flat end 6.3x32
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Identification
BNARTNR
Material
BNMAT
Surface
BNSURFACE
Nominal thread diameter
D [mm]
Nominal length
L [mm]
Head height max.
K [mm]
Across-flats-dimension max.
S [mm]
Width across corners min.
E [mm]
Thread length
B [mm]
1
|
6.3x19
2
|
6.3x32
3
|
6.3x50
4
|
6.3x64
5
|
6.3x90
1389246
Stainless steel 1.4301
zinc plated
6.3
19.0
4.800
9.520
10.500
0.000
1424270
Stainless steel 1.4301
zinc plated
6.3
32.0
4.800
9.520
10.500
0.000
1389262
Stainless steel 1.4301
zinc plated
6.3
50.0
4.800
9.520
10.500
0.000
1389270
Stainless steel 1.4301
zinc plated
6.3
64.0
4.800
9.520
10.500
0.000
1389297
Stainless steel 1.4301
zinc plated
6.3
90.0
4.800
9.520
10.500
65.000
圧縮表現を表示 (5 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bossard Catalog
- BN 6028
オーダー番号
1424270
ショートテキスト
Building screws with flat end, partially / fully threaded, without sealing washer, stainless steel 1.4301, zinc plated
最終更新日
10.03.2025 09:15:00
単位
キーワード
Catalog
Direct assembly
Fastening technology
Thread forming
building
flat end
fully threaded
metal
partially
screws
sealing washer
stainless steel
tapping screws
zinc plated
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties